facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 E XL EXPORT
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 E XL EXPORT

Referencia -3499231004456

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 E XL EXPORT
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grán Autonomía
  • Comodidad de prensión gracias a los puñados ergonómicos
  • Arranque eléctrico con baterias sin mantenimiento

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Solicitar un presupuesto

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 E XL EXPORT

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 4000 E XL EXPORT

 

DescripciónDIESEL 4000 E XL EXPORT
Potencia max (kW)3,4
Potencia max (kVA)3,4
Potencia asignada COP (kW)2,72
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)108
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)78
CombustibleCombustible diesel
Marca motorKOHLER
Tipo motorKD350E
ArranqueEléctrico
Depósito (L)16,0
Autonomía 75% (h)17,8
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor
Longitud (cm)81,0
Anchura (cm)55,5
Altura (cm)59,0
Peso (kg)87,0
Volver al principio