facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD

Referencia -3499231920909

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • AVR: Regulación automática de tensión
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en 24/48 horas
Solicitar un presupuesto

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD

 

DescripciónDIESEL 6000 A SILENCE AVR C5 RCD
Potencia max (kW)4,9
Potencia max (kVA)4,9
Potencia asignada COP (kW)4,16
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)93
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)64
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKD15-440E_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)27,0
Autonomía 75% (h)22,5
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202 + protección diferencial
Longitud (cm)99,0
Anchura (cm)61,5
Altura (cm)96,0
Peso (kg)218,5
Volver al principio