facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5

Referencia -3499231004203

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • AVR: Regulación automática de tensión
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
5 965.00€ HT
precio de venta recomendado: 7 158.00€ IVA incluido
eco-que la participación:2.33€
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Anadir al carrito
Solicitar un presupuesto

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5

 

DescripciónDIESEL 6000 A SILENCE AVR C5
Potencia max (kW)4,9
Potencia max (kVA)4,9
Potencia asignada COP (kW)4,16
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)93
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)64
CombustibleCombustible diesel
Marca motorKOHLER
Tipo motorKD15-440E_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)27,0
Autonomía 75% (h)22,5
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202
Longitud (cm)99,0
Anchura (cm)61,5
Altura (cm)96,0
Peso (kg)218,5
Volver al principio