facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

Referencia -3499231920916

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Muy silencioso
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

 

Descripción DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD
Potencia max (kW) 4,9
Potencia max (kVA) 4,9
Potencia asignada COP (kW) 4,16
Número de fase Monofasico
Tensión nominal (V) 230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) 92
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 63
Combustible Combustible diesel
Marca motor REHLKO
Tipo motor KD15-440E_C5
Arranque Eléctrico
Depósito (L) 27,0
Autonomía 75% (h) 22,5
Tipo de toma 50 Hz 1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202 + protección diferencial
Longitud (cm) 99,0
Anchura (cm) 61,5
Altura (cm) 96,0
Peso (kg) 201,0
Volver al principio