facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE UK C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE UK C5

Referencia -3499231004210

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE UK C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Muy silencioso
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en 24/48 horas
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE UK C5

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE UK C5

 

Descripción DIESEL 6000 A SILENCE UK C5
Potencia max (kW) 4,9
Potencia max (kVA) 4,9
Potencia asignada COP (kW) 4,16
Número de fase Monofasico
Tensión nominal (V) 230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) 92
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 63
Combustible Combustible diesel
Marca motor REHLKO
Tipo motor KD15-440E_C5
Arranque Eléctrico
Depósito (L) 27,0
Autonomía 75% (h) 22,5
Longitud (cm) 99,0
Anchura (cm) 61,5
Altura (cm) 96,0
Peso (kg) 201,0
Volver al principio