facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

Referencia -3499231004234

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • AVR: Regulación automática de tensión
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario
  • Cuba de retención de hidrocarburos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Solicitar un presupuesto

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

Rendimiento y resistencia combinados con bajo nivel de ruido para satisfacer aplicaciones móviles y estacionarias

EL GENERATOR SMART CARE es un dispositivo Bluetooth que se adapta a todos los grupos electrógenos portátiles de la marca. UNA NOVEDOSA APLICACIÓN TECNOLÓGICA. El Generator Smart Care es una solución digital que permite acceder: - Al listado de los grupos electrógenos del cliente - A las fechas límite de mantenimiento - A la ayuda para el mantenimiento- Al mapa de socios distribuidores.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

 

DescripciónDIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
Potencia max (kW)5,2
Potencia max (kVA)6,5
Potencia asignada COP (kW)4,16
Número de faseTrifasico
Tensión nominal (V)400
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)93
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)64
CombustibleCombustible diesel
Marca motorKOHLER
Tipo motorKD15-440E_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)27,0
Autonomía 75% (h)22,5
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202
Longitud (cm)99,0
Anchura (cm)61,5
Altura (cm)96,0
Peso (kg)218,5
Volver al principio