facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA XL C5 RCD
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA XL C5 RCD

Referencia -3499231920978

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA XL C5 RCD
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grán Autonomía
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario y el control de mando APM202
  • Arranque eléctrico con baterias sin mantenimiento

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Solicitar un presupuesto

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA XL C5 RCD

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA XL C5 RCD

 

DescripciónDIESEL 6500 TA XL C5 RCD
Potencia max (kW)5,2
Potencia max (kVA)6,5
Potencia asignada COP (kW)4,16
Número de faseTrifasico
Tensión nominal (V)400
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)108
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)79
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKD15-440E_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)16,0
Autonomía 75% (h)13,3
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + indicador + APM202 + protección diferencial
Longitud (cm)81,0
Anchura (cm)55,5
Altura (cm)59,0
Peso (kg)111,0
Volver al principio