facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » Grupo electrógeno : comercio ambulante
Grupo electrógeno : comercio ambulante

Grupo electrógeno : comercio ambulante

KOHLER ofrece a los profesionales de la cocina y la restauración móvil una solución fiable y discreta para atender a sus clientes con total tranquilidad. Obtenga más información sobre nuestros grupos electrógenos móviles para empresas ambulantes, adaptados a las necesidades profesionales. Nuestros generadores son fiables y silenciosos, lo que permite a los food-trucks trabajar en paz y tranquilidad en cualquier lugar. Encontrará generadores con tecnología inverter con bajas emisiones contaminantes y nivel de ruido. Un uso silencioso que permite un confort para sus clientes a la vez que proporciona la potencia necesaria para su trabajo. Esta tecnología inverter también optimiza el consumo de combustible.

Filtrar por

Número de productos : 4
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5
Potencia :
1.8 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Muy silencioso
  • Salida 12 v
  • Corriente de calidad
  • Consumo reducido
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5
Potencia :
3.0 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Muy silencioso
  • Salida 12 v
  • Corriente de calidad
  • Consumo reducido
GRUPO ELECTROGENO PRESTIGE 3000 C5
Potencia :
2.8 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PRESTIGE 3000 C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grán Autonomía
  • Capotaje insonorisado y contra los choques
  • Material robusto y potente
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 UK C5
Potencia :
1.8 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 UK C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Muy silencioso
  • Salida 12 v
  • Corriente de calidad
  • Consumo reducido