facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » Grupo electrogeno : emergencia excepcional
Grupo electrogeno : emergencia excepcional

Grupo electrogeno : emergencia excepcional

Encuentre un generador eléctrico doméstico en nuestra gama. Consigua un generador doméstico para situaciones de corte de suministro eléctrico. Le permitirá mantener encendida la calefacción, abrir las persianas, conservar frescos los alimentos y garantizar su climatización. Un generador de emergencia para su hogar le garantiza que podrá seguir viviendo en buenas condiciones en caso de corte del suministro energético. Pero también para poder beneficiarse ocasionalmente de un punto eléctrico portátil que le acompañe en su vida diaria.
Sin embargo, es importante elegir con cuidado su generador doméstico para que pueda satisfacer sus expectativas. La gama de productos KOHLER ofrece una amplia selección de generadores silenciosos, potentes y fiables.
La instalación de un generador de emergencia puede realizarse con un electricista gracias a la instalación de un inversor de fuente manual o de un inversor de fuente automático. De este modo, su casa recibirá electricidad de forma segura.

Filtrar por

Número de productos : 80
GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5
Potencia :
8.3 kW
Combustible :
Combustible diesel
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 C5
Potencia :
2.8 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 XL C5
Potencia :
2.8 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 4500 C5
Potencia :
4.0 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 4500 XL C5
Potencia :
4.0 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 4500 XL AVR C5
Potencia :
4.0 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 5500 T C5
Potencia :
4.5 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 5500 T XL C5
Potencia :
4.5 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 7500 T C5
Potencia :
6.5 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO PERFORM 7500 T XL C5
Potencia :
6.5 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO DIESEL 10 LC A SILENCE C5
Potencia :
8.3 kW
Combustible :
Combustible diesel
GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5
Potencia :
8.8 kW
Combustible :
Combustible diesel
GRUPO ELECTROGENO DIESEL 15 LC TA SILENCE C5
Potencia :
8.8 kW
Combustible :
Combustible diesel
GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5
Potencia :
4.9 kW
Combustible :
Combustible diesel
GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6000 A SILENCE C5
Potencia :
4.9 kW
Combustible :
Combustible diesel
GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
Potencia :
5.2 kW
Combustible :
Combustible diesel
GRUPO ELECTROGENO DIESEL 6500 TA SILENCE C5
Potencia :
5.2 kW
Combustible :
Combustible diesel
GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 10000 A AVR C5
Potencia :
10.3 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 10000 A C5
Potencia :
10.3 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 15000TA AVR C5
Potencia :
11.5 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 15000TA C5
Potencia :
11.5 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 6500 A AVR C5
Potencia :
6.3 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 6500 E AVR C5
Potencia :
6.3 kW
Combustible :
Gasolina
GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 6500 E C5
Potencia :
6.3 kW
Combustible :
Gasolina