facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » Grupo electrogeno : Ocio y Caravanas
Grupo electrogeno : Ocio y Caravanas

Grupo electrogeno : Ocio y Caravanas

KOHLER ofrece una gama especial de grupos electrógenos para autocaravanas, pero también para furgonetas y caravanas. Estos generadores están diseñados para acompañarle en sus viajes y desplazamientos. Son ligeros y compactos para ofrecerle un uso cómodo. Grupos electrógenos de alta calidad, silenciosos, que ocupan poco espacio y pueden utilizarse sin molestar a otros viajeros. Generadores que protegerán sus dispositivos electrónicos sensibles, como ordenadores, teléfonos, tabletas, etc., gracias a la producción de una corriente de alta calidad. Los grupos electrógenos para autocaravanas le permiten total autonomía eléctrica y tranquilidad en sus viajes. Encontrará generadores con tecnología inverter con un bajo nivel de emisión de ruidos y partículas contaminantes, así como de consumo de carburante.

Filtrar por

Número de productos : 4
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5
Potencia :
1.8 kW
Combustible :
Gasolina
1 452.33€ HT
1 742.80€ IVA incluido
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Muy silencioso
  • Salida 12 v
  • Corriente de calidad
  • Consumo reducido
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5
Potencia :
3.0 kW
Combustible :
Gasolina
3 162.33€ HT
3 794.80€ IVA incluido
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Muy silencioso
  • Salida 12 v
  • Corriente de calidad
  • Consumo reducido
GRUPO ELECTROGENO PRESTIGE 3000 C5
Potencia :
2.8 kW
Combustible :
Gasolina
1 322.33€ HT
1 586.80€ IVA incluido
GRUPO ELECTROGENO PRESTIGE 3000 C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Grán Autonomía
  • Capotaje insonorisado y contra los choques
  • Material robusto y potente
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 UK C5
Potencia :
1.8 kW
Combustible :
Gasolina
1 452.33€ HT
1 742.80€ IVA incluido
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 UK C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Muy silencioso
  • Salida 12 v
  • Corriente de calidad
  • Consumo reducido