facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO HX 3000 C5

Referencia -3499231003916

GRUPO ELECTROGENO HX 3000 C5
  • Material robusto y potente
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional HONDA

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO HX 3000 C5

Robustez, resistencia y simplicidad, necesarias en caso de un uso repetido y condiciones difíciles.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO HX 3000 C5

 

DescripciónHX 3000 C5
Potencia max (kW)2,7
Potencia max (kVA)2,7
Potencia asignada COP (kW)2,40
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)95
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)67
CombustibleGasolina
Marca motorHONDA
Tipo motorGX200_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)3,1
Autonomía 75% (h)2,4
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor
Longitud (cm)59,0
Anchura (cm)46,0
Altura (cm)43,0
Peso (kg)43,0
Volver al principio