facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO HX 7500 T C5 RCD

Referencia -3499231920459

GRUPO ELECTROGENO HX 7500 T C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional HONDA
  • Material robusto y potente

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Potencia

Combustible

Tension

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO HX 7500 T C5 RCD

Robustez, resistencia y simplicidad, necesarias en caso de un uso repetido y condiciones difíciles.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO HX 7500 T C5 RCD

 

DescripciónHX 7500 T C5 RCD
Potencia max (kW)5,7
Potencia max (kVA)7,1
Potencia asignada COP (kW)4,80
Número de faseTrifasico
Tensión nominal (V)400
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)97
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)69
CombustibleGasolina
Marca motorHONDA
Tipo motorGX390_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)6,1
Autonomía 75% (h)2,4
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 400V 16A - disyuntor + protección diferencial y contador horario
Longitud (cm)77,0
Anchura (cm)57,0
Altura (cm)59,0
Peso (kg)82,5
Volver al principio