facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5

Referencia -3499231003039

GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Muy silencioso
  • Salida 12 v
  • Corriente de calidad
  • Consumo reducido

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Zona geográfica

Combustible

Tension

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5

la eficacia y la insonorización de un equipo de alta gama, capaz de responder a las necesidades regulares y múltiples.

TECNOLOGÍA INVERTER Esta nueva tecnología, de altas prestaciones, garantiza la estabilidad de tensión y frecuencia de su grupo a + o - 1 % del valor nominal. Esta gran precisión permite garantizar una alta calidad de corriente y alimentar, sin riesgo, los aparatos más exigentes.

SALIDA 12V
Permite alimentar el material que funciona con 12 V y especialmente cargar las baterías. Los cables de conexión están incluidos.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 2000 C5

 

DescripciónINVERTER PRO 2000 C5
Potencia max (kW)1,8
Potencia max (kVA)1,8
Potencia asignada COP (kW)1,60
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)89
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)60
CombustibleGasolina
Marca motorYAMAHA
Tipo motorMZ80_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)4,2
Autonomía 75% (h)4,7
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 12V 8A - disyuntor + indicator
Longitud (cm)49,0
Anchura (cm)28,0
Altura (cm)44,5
Peso (kg)22,0
Volver al principio