facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5
GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5
Ampliar imagen
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5

Referencia -3499231003091

GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Muy silencioso
  • Salida 12 v
  • Corriente de calidad
  • Consumo reducido

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
3 162.33€ HT
precio de venta recomendado: 3 794.80€ IVA incluido
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Anadir al carrito
Solicitar un presupuesto

Zona geográfica

Combustible

Tension

Achat restreint

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5

la eficacia y la insonorización de un equipo de alta gama, capaz de responder a las necesidades regulares y múltiples.

TECNOLOGÍA INVERTER Esta nueva tecnología, de altas prestaciones, garantiza la estabilidad de tensión y frecuencia de su grupo a + o - 1 % del valor nominal. Esta gran precisión permite garantizar una alta calidad de corriente y alimentar, sin riesgo, los aparatos más exigentes.

SALIDA 12V
Permite alimentar el material que funciona con 12 V y especialmente cargar las baterías. Los cables de conexión están incluidos.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO INVERTER PRO 3000 E C5

 

DescripciónINVERTER PRO 3000 E C5
Potencia max (kW)3,0
Potencia max (kVA)3,0
Potencia asignada COP (kW)2,80
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)88
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)59
CombustibleGasolina
Marca motorYAMAHA
Tipo motorMZ175_C5
ArranqueLanzador eléctrico
Depósito (L)13,0
Autonomía 75% (h)10,0
Longitud (cm)68,0
Anchura (cm)44,5
Altura (cm)55,5
Peso (kg)78,0
Volver al principio