facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO K20C5-ALIZE

Referencia -3499231009031

GRUPO ELECTROGENO K20C5-ALIZE
  • Motor profesional KOHLER refrigerado por agua
  • Grupo completo garantizado 2 años
  • Caja mando completa
  • Bajo nivel sonoro
  • Grán Autonomía

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en stock a partir del 26/10/2026.

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO K20C5-ALIZE

Una tecnología de altas prestaciones,diseñada para un uso frecuente e intensivo, que aporta una energía potente y silenciosa.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO K20C5-ALIZE

 

Descripción K20C5-ALIZE
Potencia max ESP (kWe) 15,20
Potencia ESP (kVA) 19,00
Potencia max PRP (kWe)  
Número de fase Trifasico
Tensión nominal (V) 400
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) 87
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 58
Combustible Combustible diesel
Marca motor Rehlko
Tipo motor KDI1903M-EU5
Depósito (L) 50,0
Autonomía 75% (h) 15,2
Tipo de toma 50 Hz 1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 400V 32A - disyuntor + protección diferencial 30 mA + APM303
Longitud (cm) 180,0
Anchura (cm) 75,0
Altura (cm) 128,0
Peso (kg) 643,0
Volver al principio