facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia

>
logo-Rehlko
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 C5 RCD

Referencia -3499231920466

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Excelente relación resultado/precio
  • Grupo garantizado 3 años

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Potencia

Combustible

Tension

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 C5 RCD

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos,diseñados para expulsar las particulas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 C5 RCD

 

DescripciónPERFORM 3000 C5 RCD
Potencia max (kW)2,8
Potencia max (kVA)2,8
Potencia asignada COP (kW)2,40
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)96
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)67
CombustibleGasolina
Marca motorREHLKO
Tipo motorCH270_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)4,1
Autonomía 75% (h)3,2
Tipo de toma 50 Hz2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + protección diferencial y contador horario
Longitud (cm)65,0
Anchura (cm)51,0
Altura (cm)46,0
Peso (kg)47,0
Volver al principio