facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 TB UK C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 TB UK C5

Referencia -3499231003558

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 TB UK C5
  • Chasis compacto con paneles de protección contra los choques
  • Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Excelente relación resultado/precio
  • Grupo garantizado 3 años

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 TB UK C5

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos,diseñados para expulsar las particulas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 3000 TB UK C5

 

DescripciónPERFORM 3000 TB UK C5
Potencia max (kW)2,8
Potencia max (kVA)2,8
Potencia asignada COP (kW)2,40
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)96
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)67
CombustibleGasolina
Marca motorREHLKO
Tipo motorCH270_C5
ArranqueLanzador
Depósito (L)4,1
Autonomía 75% (h)3,2
Longitud (cm)65,0
Anchura (cm)51,0
Altura (cm)46,0
Peso (kg)47,5
Volver al principio