facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO PERFORM 4500 AVR C5 RCD

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 4500 AVR C5 RCD

Referencia -3499231920671

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 4500 AVR C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Excelente relación resultado/precio
  • Grupo garantizado 3 años

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
1 730.33€ HT
precio de venta recomendado: 2 076.40€ IVA incluido
eco-que la participación:2.33€
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Anadir al carrito
Solicitar un presupuesto

Combustible

Tension

Click & Collect+

Promo RCD

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 4500 AVR C5 RCD

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

AVR Mediante la regulación electrónica de la tensión, del orden de +/- 2 %, según los modelos, la AVR* elimina cualquier riesgo de daños en los aparatos de alta tecnología como los programadores de calderas o determinados equipos electrónicos.

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos,diseñados para expulsar las particulas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 4500 AVR C5 RCD

 

Descripción PERFORM 4500 AVR C5 RCD
Potencia max (kW) 4,0
Potencia max (kVA) 4,0
Potencia asignada COP (kW) 3,20
Número de fase Monofasico
Tensión nominal (V) 230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) 96
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 68
Combustible Gasolina
Marca motor KOHLER
Tipo motor CH395_C5
Arranque Lanzador
Depósito (L) 7,3
Autonomía 75% (h) 4,3
Tipo de toma 50 Hz 2 tomas 230V 10/16A - disyuntor + protección diferencial y contador horario
Longitud (cm) 71,0
Anchura (cm) 55,5
Altura (cm) 49,0
Peso (kg) 63,5
Volver al principio