facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 6500 XL C5

Referencia -3499231921180

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 6500 XL C5
  • Chasis compacto con paneles de protección contra los choques
  • Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Excelente relación resultado/precio
  • Grupo garantizado 3 años

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock
Solicitar un presupuesto

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 6500 XL C5

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

ALTERNADOR SOBREDIMENSIONADO Ideal para la alimentación de los aparatos electrónicos , el alternador sobredimensionado da seguridad a la alimentación de los grupos : está dotado con un grado de armónicos muy bajo, limita la variación de tensión y de frecuencia de la corriente suministrada, mientras asume los impactos de carga en el arranque.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO PERFORM 6500 XL C5

 

Descripción PERFORM 6500 XL C5
Potencia max (kW) 6,3
Potencia max (kVA) 6,3
Potencia asignada COP (kW) 4,80
Número de fase Monofasico
Tensión nominal (V) 230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) 97
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 69
Combustible Gasolina
Marca motor KOHLER
Tipo motor CH440_C5
Arranque Lanzador
Depósito (L) 18,0
Autonomía 75% (h) 6,9
Tipo de toma 50 Hz 1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor
Longitud (cm) 81,0
Anchura (cm) 55,5
Altura (cm) 59,0
Peso (kg) 93,5
Volver al principio