facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD

Referencia -3499231920992

GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD
  • Protección differential incluye
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Arranque eléctrico con baterias sin mantenimiento
  • Grán Autonomía
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario y el control de mando APM202

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD

Una autonomía superior y una resistencia a toda prueba, para un uso profesional diaria.

GENERATOR SMART CARE es una caja Bluetooth combinada con una aplicación para smartphone que puede instalarse en todos los generadores portátiles de la marca y permite realizar un seguimiento del mantenimiento.

La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

AVR Mediante la regulación electrónica de la tensión, del orden de +/- 2 %, según los modelos, la AVR* elimina cualquier riesgo de daños en los aparatos de alta tecnología como los programadores de calderas o determinados equipos electrónicos.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD

 

DescripciónTECHNIC 10000 A AVR C5 RCD
Potencia max (kW)10,3
Potencia max (kVA)10,3
Potencia asignada COP (kW)8,40
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)97
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)69
CombustibleGasolina
Marca motorREHLKO
Tipo motorCH680_C5
ArranqueEléctrico
Depósito (L)35,0
Autonomía 75% (h)7,0
Tipo de toma 50 Hz1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202 + protección diferencial
Longitud (cm)89,5
Anchura (cm)57,0
Altura (cm)77,0
Peso (kg)180,0
Volver al principio