facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » » GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 6500 E AVR UK C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 6500 E AVR UK C5

Referencia -3499231003862

GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 6500 E AVR UK C5
  • Grupo garantizado 3 años
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Interfaz de conexión equipado de un contador horario
  • Arranque eléctrico con baterias sin mantenimiento
  • AVR : Régulación de tensión automática

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Potencia

Zona geográfica

Combustible

Tension

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 6500 E AVR UK C5

Una autonomía superior y una resistencia a toda prueba, para un uso profesional diaria.

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos,diseñados para expulsar las particulas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

AVR Mediante la regulación electrónica de la tensión, del orden de +/- 2 %, según los modelos, la AVR* elimina cualquier riesgo de daños en los aparatos de alta tecnología como los programadores de calderas o determinados equipos electrónicos.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRUPO ELECTROGENO TECHNIC 6500 E AVR UK C5

 

DescripciónTECHNIC 6500 E AVR UK C5
Potencia max (kW)6,3
Potencia max (kVA)6,3
Potencia asignada COP (kW)5,20
Número de faseMonofasico
Tensión nominal (V)230
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)99
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)69
CombustibleGasolina
Marca motorREHLKO
Tipo motorCH440E_C5
ArranqueLanzador eléctrico
Depósito (L)18,0
Autonomía 75% (h)6,9
Longitud (cm)81,0
Anchura (cm)55,5
Altura (cm)59,0
Peso (kg)104,0
Volver al principio