facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » MOTOBOMBA CLEAR 1.7 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

MOTOBOMBA CLEAR 1.7 C5

Referencia -3499231003015

MOTOBOMBA CLEAR 1.7 C5
  • Material ergonómica, ligera y compacta
  • Cebadura automática
  • Accesorios ofertos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Altura de elevación

Zona geográfica

Diámetro

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA CLEAR 1.7 C5

Un diseño a prueba de aguas poco cargadas.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA CLEAR 1.7 C5

 

DescripciónCLEAR 1.7 C5
Tipo LíquidoBombeo d`aguas limpias o poco cargadas
Caudal máximo (m3/h)6,6
Altura de elevación (m)32
Granulometría (mm)8
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)110
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)82
CombustibleMezcla (sin plomo + aceite 2%)
Tipo motorKC26_C5
Longitud (cm)33,6
Anchura (cm)23,7
Altura (cm)31,3
Peso (kg)6,8
Volver al principio