facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » MOTOBOMBA HP 2.26 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

MOTOBOMBA HP 2.26 C5

Referencia -3499231002940

MOTOBOMBA HP 2.26 C5
  • Motor Profesional HONDA
  • Cebadura automática
  • Material robusto y potente
  • Accesorios ofertos
  • Material alta presión

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Altura de elevación

Combustible

Diámetro

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA HP 2.26 C5

La efi ciencia en condiciones extremas.

Con cerca de 6 bar, la HP 2,26 H permite la limpieza a alta presión, como los vehículos agrícolas, y también permite, asociada al kit de lanza, utilizarse en la lucha contra incendios.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA HP 2.26 C5

 

DescripciónHP 2.26 C5
Tipo LíquidoUtilizacion en alta presion
Caudal máximo (m3/h)26,4
Altura de elevación (m)57
Granulometría (mm)8
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)108
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)77
CombustibleGasolina
Marca motorHONDA
Tipo motorGX160_C5
Longitud (cm)41,5
Anchura (cm)54,5
Altura (cm)45,5
Peso (kg)35,0
Volver al principio