facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » MOTOBOMBA ST 2.36 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

MOTOBOMBA ST 2.36 C5

Referencia -3499231002957

MOTOBOMBA ST 2.36 C5
  • Motor Profesional HONDA
  • Cebadura automática
  • Accesorios ofertos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en stock a partir del 01/08/2026.
Solicitar un presupuesto

Altura de elevación

Zona geográfica

Combustible

Diámetro

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA ST 2.36 C5

Un diseño a prueba de aguas poco cargadas.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA ST 2.36 C5

 

DescripciónST 2.36 C5
Tipo LíquidoBombeo d`aguas limpias o poco cargadas
Caudal máximo (m3/h)36,0
Altura de elevación (m)29
Granulometría (mm)8
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)103
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)72
CombustibleGasolina
Marca motorHONDA
Tipo motorGX120_C5
Longitud (cm)46,8
Anchura (cm)36,2
Altura (cm)38,0
Peso (kg)24,5
Volver al principio