facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » MOTOBOMBA TR 2.35 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

MOTOBOMBA TR 2.35 C5

Referencia -3499231037010

MOTOBOMBA TR 2.35 C5
  • Motor Profesional HONDA
  • Cuerpo de bomba resistente
  • Cebadura automática
  • Fácil acceso a la turbina
  • Accesorios ofertos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Altura de elevación

Zona geográfica

Combustible

Tipo de líquido

Diámetro

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA TR 2.35 C5

Un diseño a prueba de aguas poco cargadas.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA TR 2.35 C5

 

DescripciónTR 2.35 C5
Tipo LíquidoBombeo d`aguas cargadas
Caudal máximo (m3/h)35,0
Altura de elevación (m)26
Granulometría (mm)8
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)104
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)75
CombustibleGasolina
Marca motorHONDA
Tipo motorGX160_C5
Longitud (cm)50,5
Anchura (cm)39,8
Altura (cm)46,6
Peso (kg)31,0
Volver al principio