facebook

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » MOTOBOMBA TR 2.36 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

MOTOBOMBA TR 2.36 C5

Referencia -3499231002971

MOTOBOMBA TR 2.36 C5
  • Motor Profesional HONDA
  • Cuerpo de bomba resistente
  • Cebadura automática
  • Fácil acceso a la turbina
  • Accesorios ofertos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en stock a partir del 01/08/2026.
Solicitar un presupuesto

Altura de elevación

Zona geográfica

Combustible

Tipo de líquido

Diámetro

Click & Collect+

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA TR 2.36 C5

Un diseño a prueba de aguas poco cargadas.

Los modelos AQUALINE INTENS TR 2.36 H et TR 3.60 H están dotados con un cuerpo de bomba de muy alta calidad. Han sido diseñados para realizar tranquilamente el tratamiento intensivo de las aguas cargadas. Su proceso de limpieza rápida mediante la extracción de la cubierta delantera facilita el trabajo de los profesionales.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA TR 2.36 C5

 

DescripciónTR 2.36 C5
Tipo LíquidoBombeo d`aguas cargadas
Caudal máximo (m3/h)36,0
Altura de elevación (m)29
Granulometría (mm)8
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)103
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)72
CombustibleGasolina
Marca motorHONDA
Tipo motorGX120_C5
Longitud (cm)46,8
Anchura (cm)36,2
Altura (cm)39,8
Peso (kg)26,5
Volver al principio