facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia

>
logo-Rehlko
» » MOTOBOMBA TRASH 4 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

MOTOBOMBA TRASH 4 C5

Referencia -3499231003794

MOTOBOMBA TRASH 4 C5
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Cuerpo de bomba resistente
  • Cebadura automática
  • Fácil acceso a la turbina
  • Accesorios ofertos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en 24/48 horas

Altura de elevación

Zona geográfica

Combustible

Diámetro

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA TRASH 4 C5

La efi ciencia en condiciones extremas.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA TRASH 4 C5

 

DescripciónTRASH 4 C5
Tipo LíquidoBombeo d`aguas muy cargadas
Caudal máximo (m3/h)96,0
Altura de elevación (m)17
Granulometría (mm)20
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)110
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)81
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKD350_C5
Longitud (cm)71,5
Anchura (cm)57,0
Altura (cm)59,0
Peso (kg)102,0
Volver al principio