facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » MOTOBOMBA TRASH 3 EXPORT
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

MOTOBOMBA TRASH 3 EXPORT

Referencia -3499231004487

MOTOBOMBA TRASH 3 EXPORT
  • Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
  • Cuerpo de bomba resistente
  • Cebadura automática
  • Fácil acceso a la turbina
  • Accesorios ofertos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Disponible en stock a partir del 09/08/2026.

Altura de elevación

Zona geográfica

Combustible

Diámetro

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA TRASH 3 EXPORT

La efi ciencia en condiciones extremas.

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA TRASH 3 EXPORT

 

DescripciónTRASH 3 EXPORT
Tipo LíquidoBombeo d`aguas muy cargadas
Caudal máximo (m3/h)65,0
Altura de elevación (m)25
Granulometría (mm)20
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)110
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)81
CombustibleCombustible diesel
Marca motorREHLKO
Tipo motorKD350
Longitud (cm)71,5
Anchura (cm)57,0
Altura (cm)59,0
Peso (kg)79,0
Volver al principio