facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » MOTOBOMBA XT 3.78 C5
Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cuota :

KOHLER | Portable ahora será Rehlko, Más información

MOTOBOMBA XT 3.78 C5

Referencia -3499231002995

MOTOBOMBA XT 3.78 C5
  • Motor Profesional HONDA
  • Fácil acceso a la turbina (sin herramienta)
  • Cebadura automática
  • Cuerpo de bomba resistente
  • Accesorios ofertos

Descargar la ficha técnica
Descargar el manual de uso
Cantidad : 
+
-
Producto en stock

Altura de elevación

Zona geográfica

Combustible

Diámetro

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA XT 3.78 C5

La efi ciencia en condiciones extremas.

STAGE V (2016/1628 EU) : Este producto cumple con las nuevas normativas sobre contaminantes en Europa

Volver al principio
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOBOMBA XT 3.78 C5

 

DescripciónXT 3.78 C5
Tipo LíquidoBombeo d`aguas muy cargadas
Caudal máximo (m3/h)80,4
Altura de elevación (m)27
Granulometría (mm)27
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)110
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)80
CombustibleGasolina
Marca motorHONDA
Tipo motorGX240_C5
Longitud (cm)69,0
Anchura (cm)48,5
Altura (cm)53,2
Peso (kg)68,5
Volver al principio