facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » ยก NOVEDADES EN LA GAMA DIESEL SILENCE !

¡NOVEDADES EN LA GAMA DIESEL SILENCE!

KOHLER Portable amplía su gama con 5 nuevos grupos electrógenos de 12 kW y 16 kVA. Conseguimos lo mejor con la integración de la última generación de motores diésel KOHLER KD-1003 STAGE V. La calidad de fabricación y montaje está siempre garantizada, conforme a la continuidad de la gama y de la marca. La gama DIESEL SILENCE se adapta sin concesiones a las aplicaciones de obras y emergencias. Una voluntad de versatilidad para ofrecer grupos electrógenos todo en uno.

 

GRUPOS ELECTRÓGENOS QUE LIMITAN LA CONTAMINACIÓN

Características del motor:

  • 3 cilindros
  • Gasóleo
  • 1028 cm³
  • 17,7 kW - 23,7 CV a 3600 rpm
  • Refrigerado por agua

Estos nuevos modelos de grupos electrógenos equipan motores KOHLER KD1003 que cumplen las normativas FASE V. Así se reduce al mínimo la toxicidad y la cantidad de gases emitidos.

 

La tecnología de inyección de combustible de acción rápida proporciona la potencia que necesita y ahorra combustible. El árbol de levas en culata accionado por correa ofrece un rendimiento de baja turbulencia para un funcionamiento casi silencioso.

 

Contaminación sonora limitada gracias a grupos electrógenos silenciosos con una potencia acústica de 95 dB(A). Modelos que superan la normativa 2000/14/CE, que establece un límite de 97 dB(A). El nivel de potencia acústica se ha reducido gracias al equipamiento del motor KD1003 y al trabajo en el diseño del capó. Junto con el uso de paneles acústicos.

 

Todos los grupos electrógenos de la gama Silence incorporan un depósito de recogida de fluidos. Los nuevos modelos están diseñados para evitar la contaminación del suelo y contribuir a la limpieza de las obras.

 

COMPATIBILIDAD DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL CON EL HVO100

¡Nuestros grupos electrógenos ya son compatibles con el combustible HVO1OO! El HVO (aceite vegetal hidrotratado) es un combustible renovable que puede sustituir al gasóleo sin ninguna modificación cuando esté indicado. Fabricado íntegramente a partir de residuos, este combustible reduce las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 90 %. Además de reducir las emisiones de CO2, el HVO emite menos NOx y menos partículas que el diésel fósil. El HVO también es más estable, lo que permite almacenarlo en un depósito durante varios meses.

Más información sobre HVO

 

CUALIDADES PARA APLICACIONES MÓVILES

 

MANIPULACIÓN SENCILLA

Los grupos electrógenos están diseñados para que la maquinaria de la obra pueda moverlos y transportarlos fácilmente. Todos los grupos electrógenos de la gama DIESEL SILENCE se han diseñado para ocupar un espacio similar a un palé e incorporan de serie un anillo de elevación.

 

POTENTE

Estos nuevos grupos electrógenos pueden suministrar 12 kW en monofásico a 230 V y 16 kVA en trifásico a 400 V. El DIESEL 12 LC A SILENCE y el DIESEL 16 LC TA SILENCE están equipados con alternadores sobredimensionados que permiten absorber fuertes impactos de carga. Y por lo tanto proporcionar suficiente energía eléctrica a las herramientas de la obra al ponerlas en marcha.

 

RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y A LA INTEMPERIE

El chasis y el capó de los grupos electrógenos son de acero de alta calidad para limitar la corrosión. Los grupos electrógenos KOHLER están diseñados para durar. Resistirán bien la intemperie y los efectos del tiempo.

 

REFRIGERACIÓN POR AGUA

El motor está refrigerado por agua, por lo que el grupo electrógeno puede utilizarse en condiciones exteriores extremas. Puede utilizarse a temperaturas tan bajas como -20 °C y tan altas como 49 °C. Desde la fase de diseño, el objetivo era que el grupo electrógeno pudiera utilizarse en una amplia variedad de situaciones, suministrando electricidad allí donde se necesitara.

 

CUALIDADES PARA APLICACIONES FIJAS Y DE EMERGENCIA

 

SILENCIOSO

Una de las principales metas de desarrollo de la gama DIESEL SILENCE es la reducción del nivel sonoro de los grupos electrógenos. Los modelos DIESEL 12 LC A SILENCE y DIESEL 16 LC TA SILENCE conservan esta cualidad con un nivel sonoro garantizado de 95 dB. Este bajo nivel de ruido es el resultado de la combinación de la utilización del KD1003 y el desarrollo del capó.

 

AVR

Algunos modelos de la gama incorporan AVR (“Automatic Voltage Regulation”, regulación automática de la tensión), que es una regulación automática de la tensión y la frecuencia de salida eléctrica del grupo electrógeno. La AVR proporciona una mayor estabilidad de corriente a pesar de los picos de arranque de los dispositivos alimentados. Así, la regulación automática de la tensión limita las fluctuaciones de tensión a la salida del alternador manteniendo la velocidad del motor a 3000 rpm mediante la gestión de la inyección y el encendido del motor.

 

PUEDE ARRANCAR AUTOMÁTICAMENTE

Todos los grupos electrógenos de la gama están equipados con un conector que facilita la instalación de un inversor de fuente VERSO 50. Esta opción permite el arranque automático del grupo electrógeno en caso de corte del suministro eléctrico. La instalación fija y el uso de un inversor de fuente automático garantizan la continuidad del suministro a su red eléctrica. Esta caja permite, en particular, arrancar el grupo electrógeno durante una interrupción, pero también pararlo una vez que la interrupción ha terminado. La caja también incluye supervisión del motor y salvaguardas de funcionamiento para que siga funcionando sin problemas.

 

SEGUIMIENTO SENCILLO DEL MANTENIMIENTO

La gama DIESEL SILENCE está equipada de serie con GENERATOR SMART CARE, una caja Bluetooth combinada con una solución digital sencilla y gratuita que optimiza la vida útil de los grupos electrógenos mediante un mantenimiento proactivo. Esto se consigue recordando a los usuarios los plazos de mantenimiento y ayudándoles a comprar piezas y consumibles para que puedan realizar el mantenimiento en el momento adecuado.

 

GRAN AUTONOMÍA

Los grupos electrógenos DIESEL SILENCE están diseñados para una mayor autonomía, con depósitos de combustible de gran capacidad. Los modelos DIESEL 12 LC A SILENCE y DIESEL 16 LC TA SILENCE ofrecen una autonomía continua de 14 horas al 75 % de su potencia. Esto proporciona un alto nivel de comodidad, ya que no es necesario rellenar regularmente el grupo electrógeno. También proporciona seguridad en caso de emergencia.

 

UNA GAMA COMPLETA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

 

DOCUMENTACION COMERCIAL

 

 


LEAFLET GAMME DIESEL SILENCE - FR.pdf


LEAFLET DIESEL SILENCE RANGE - EN.pdf


LEAFLET PRODUKTREIHE DIESEL SILENCE - DE.pdf


LEAFLET GAMA DIESEL SILENCE - ES.pdf


LEAFLET DIESEL SILENCE UK RANGE - EN.pdf