facebook
instagram
linkedin
youtube
Français
English
German
Espanol
Euro
GBP
>
Donde comprar / Precio
Contacto
Mi cuenta
Email :
Contraseña :
>
Crear una cuenta
Olvidé mi contraseña
Mi carro
Su cesta esta vacia
Noticias
Grupo electrógeno
Grupo electrogeno : Construcción usada
Grupo electrogeno : Ocio y Caravanas
Grupo electrogeno : Obras de renovación
Grupo electrogeno : emergencia excepcional
Grupo electrogeno : Rescate estacionario
Grupo electrógeno : comercio ambulante
Grupo de soldadura
Motobomba
Accesorio
Accesorio : Comisionar
Accesorio : Manejo
Accesorio : Mantenimiento
Biblioteca
Recomendaciones
Ayuda en la elección
Elegir su grupo electrógeno
Elegir su grupo de soldadura
Elegir una motobomba
Consejos de utilización
Utilización de un grupo electrógeno
Utilización de un grupo de soldadura
Utilización de una motobomba
Tutoriales
Consejos de mantenimiento
Operaciones de mantenimiento habitual
Desempolvar y limpie su grupo electrógeno, grupo de soldadura o motobomba
Almacenamiento de su grupo electrógeno, grupo de soldadura o motobomba
Generator Smart Care
Normas vigentes
Servicios
Reparación y servicio posventa
Piezas de recambio
Encontrar un distribuidor
KOHLER Portable
Acerca de KOHLER Portable
Noticias
Grupo electrógeno
Grupo electrogeno : Construcción usada
Grupo electrogeno : Ocio y Caravanas
Grupo electrogeno : Obras de renovación
Grupo electrogeno : emergencia excepcional
Grupo electrogeno : Rescate estacionario
Grupo electrógeno : comercio ambulante
Grupo de soldadura
Motobomba
Accesorio
Accesorio : Comisionar
Accesorio : Manejo
Accesorio : Mantenimiento
Biblioteca
Recomendaciones
Ayuda en la elección
Elegir su grupo electrógeno
Elegir su grupo de soldadura
Elegir una motobomba
Consejos de utilización
Utilización de un grupo electrógeno
Utilización de un grupo de soldadura
Utilización de una motobomba
Tutoriales
Consejos de mantenimiento
Operaciones de mantenimiento habitual
Desempolvar y limpie su grupo electrógeno, grupo de soldadura o motobomba
Almacenamiento de su grupo electrógeno, grupo de soldadura o motobomba
Generator Smart Care
Normas vigentes
Servicios
Reparación y servicio posventa
Piezas de recambio
Encontrar un distribuidor
KOHLER Portable
Acerca de KOHLER Portable
>
Mi cuenta
Filtrar por
Potencia
Intensité
Altura de elevación
17
27
32
57
26
25
Aplicacion
Construcción usada
Obras de renovación
Rescate estacionario
Emergencia excepcional
Ocio y Caravanas
Comercio ambulante
Zona geográfica
Reino Unido - Irlanda
Europa
Fuera de Europa
Combustible
Gasoil
Gasolina
Mezcla (sin plomo + aceite 2%)
Tension
Monofasio
Trifasico
Tipo de lÃquido
Bombeo d`aguas muy cargadas
Bombeo d`aguas limpias o poco cargadas
Utilizacion en alta presion
Bombeo d`aguas cargadas
Diámetro
Tipo de accesorio
Kit de mantenimiento
Generator Smart Care
Anilla de elevacion
Kit carretilla
Cable de acoplamiento
Inversor de fuente automatico
Adaptador para toma industrial
Mando a distancia inalà mbrico
Inversor de fuente manual
Kit de manguera
Kit de soldadura
Kit de tubos
Conectores rà pidos
Recipiente de almacenamiento
Garrafa de aceite
Funda de protección
Protección diferencial
Kit de enchufes macho
Pica de toma de tierra
Accesorio para
Grupo electrogeno
Grupo de soldadura
Motobomba
Click & Collect+
Sì
Tipo de documento
Ficha técnica
Documento comercial
Product Bulletin
Tipo de producto
Grupo electrogeno
Grupo de soldadura
Motobomba
Producto
-----
Todos los productos
WELDARC 300 TE XL C5
PERFORM 6500 C5
PERFORM 6500 C5 RCD
PERFORM 6500 XL C5 RCD
PERFORM 6500 XL C5
K20 C5
ST 2.38 C5
TR 2.35 C5
CLEAR 1.7 C5
ST 3.60 C5
HP 2.26 C5
XT 3.78 C5
TRASH 3 C5
TRASH 4 C5
DIESEL 4000 C5
DIESEL 4000 E XL C5
DIESEL 6000 E XL C5
DIESEL 6000 A XL C5
DIESEL 6500 TE XL C5
DIESEL 6500 TA XL C5
DIESEL 10000 A XL STAND-BY
DIESEL 15000 TA XL STAND-BY
DIESEL 6000 A SILENCE C5
DIESEL 6500 TA SILENCE C5
DIESEL 10 LC A SILENCE C5
DIESEL 15 LC TA SILENCE C5
DIESEL 12 LC A SILENCE C5
DIESEL 16 LC TA SILENCE C5
Presupuesto
Buscar
Restablecer
Inicio
»
Recomendaciones
»
Ayuda en la elección
Ayuda en la elección: descubra nuestros consejos para elegir sus grupos electrógenos, grupos de soldadura y motobombas
E-mail
Elegir su grupo electrógeno
Un grupo electrógeno es un dispositivo autónomo capaz de generar electricidad. Está formado por un motor térmico diésel o de gasolina y un alternador, cuya combinación permite generar corriente.
Leer más
Elegir su grupo de soldadura
Indispensables para soldar en obras que no disponen de alimentación eléctrica o para realizar operaciones de mantenimiento en máquinas aisladas, los grupos de soldadura KOHLER-SDMO son prácticos, fácilmente transportables y están operativos en un tiempo récord. También pueden usarse como grupo electrógeno de apoyo. Al elegir el grupo de soldadura es indispensable tener en cuenta: la frecuencia de utilización, los tipos de electrodos usados y la potencia adicional necesaria.
Leer más
Elegir una motobomba
Una motobomba es una bomba totalmente autónoma (no necesita ninguna conexión eléctrica). Permite la extracción desde cualquier rÃo o curso de agua, asà como evacuar fluidos, de forma totalmente independiente gracias a la gasolina o el gasóleo. Para aconsejar bien a sus clientes, cerciórese de la naturaleza del lÃquido, la altura de elevación y el caudal para conocer la potencia necesaria.
Leer más