facebook

instagram

linkedin

youtube

Mi carro
Su cesta esta vacia
>
logo-Rehlko
» » Normas vigentes

Normas y regulaciones vigentes

 

Para KOHLER-SDMO el respeto de las normas y regulaciones es primordial.

 

CE

La marca CE de la placa de identificación del grupo implica respetar las últimas normas y reglamentaciones: Seguridad eléctrica, ROHS, ISO 8528-8: 2016, 2000/14/CE, REACH...

Marca CE

 

Stage V

STAGE V (2016/1628 EU)

 

 

Esta reglamentación Europea sobre emisiones contaminantes afecta a todos los aparatos motorizados móviles no pertenecientes a vehículos en Europa. Es decir, todos los equipos dotados de un motor térmico (sea de gasolina, diésel o gas) que pueden ser desplazados para su utilización profesional o particular, con excepción de los vehículos.

Los grupos con la denominación C5 cumplen esta reglamentación.

 

ISO 8528-8 : 2016

 

La norma ISO 8528-8: 2016 regula los grupos electrógenos de baja potencia (menos de 10 kW).

 

En la nueva revisión se describe la potencia MÁXIMA, hasta entonces sin definición : Potencia que debe mantener un grupo durante un mínimo de 5 minutos en caliente, respetando los límites de tensión y frecuencia.

 

La potencia continua (COP) es la potencia que puede mantener el grupo indefinidamente y no debe ser inferior al 75 % de la potencia máxima.

ISO 8528-8 : 2016

 

2000/14/CE

2000/14/CE

 

Se trata de la directiva europea sobre la potencia acústica de las máquinas de exterior.

Los distintos límites de niveles sonoros de los grupos electrógenos son :

  • 0 a 2 kW = 95 dB(A)
  • 2.1 a 3.1 kW = 96 dB(A)
  • Más de 3.1 kW = 97 dB(A)

El grupo puede superar estos niveles pero entonces el usuario debe aplicar una atenuación para respetar los límites...

 

 

ROHS

La directiva RoHS2 se orienta a limitar la utilización de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos o electrónicos introducidos en el mercado de la Unión Europea.

 

La directiva identifica 10 sustancias sometidas a restricción y establece unos límites para dichas sustancias, como plomo (0.1 %); mercurio (0.1 %); cadmio (0.01 %); cromo hexavalente (0.1 %), etc.

 

Desde el 23 de julio de 2019 la directiva RoHS 2 es de cumplimiento obligatorio.

 

ROHS

 

GARANTÍAS 3 años

GARANTÍAS 10 años

GARANTÍAS

Para su seguridad, los grupos electrógenos, grupos de soldadura (equipados con motor KOHLER o HONDA (excepto la gama industrial) motobombas (equipadas con motor KOHLER) disfrutan de 3 años de garantía.

 

Repuestos : un stock de 45 000 referencias les garantiza la disponibilidad en todos los aparatos durante 10 años como mínimo.

 

NF C15-401

 

En Francia, las reglas de instalación de grupos electrógenos de la UTE exigen, en función de las utilizaciones y los equipos conectados, que los generadores incorporen una protección diferencial de 30 mA.

NF C15-401