facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » GROUPE DE SOUDAGE VX 200/4 C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE DE SOUDAGE VX 200/4 C5

Reference -3499231003275

GROUPE DE SOUDAGE VX 200/4 C5
  • Moteur professionnel HONDA
  • Groupe garanti 3 ans
  • Bac de rangement léger intégré
  • Matériel robuste et performant
  • Sortie auxiliaire monophasée

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
Disponible sous 24/48h

Intensité

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE VX 200/4 C5

Groupes de soudage utilisables en appoint sur les chantiers dépourvus d'électricité

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE VX 200/4 C5

 

DescriptionVX 200/4 C5
Puissance max (kW)4,0
Puissance max (kVA)4,0
Régime soudage normal 35% (A)200
Régime soudage intensif 60% (A)170
Diamètre mini baguette (mm)1.6
Diamètre maxi baguette (mm)4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)96
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)68
CarburantEssence
Marque moteurHONDA
Type moteurGX390_C5
DémarrageLanceur
Réservoir (L)6,1
Autonomie 75% (h)2,4
Type de prise 50Hz2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
Longueur (cm)88,0
Largeur (cm)57,0
Hauteur (cm)55,5
Poids (kg)100,0
Retour en haut