| Description | VXC 220/7.5 C5 |
| Puissance max (kW) | 5,7 |
| Puissance max (kVA) | 7,1 |
| Régime soudage normal 35% (A) | 200 |
| Régime soudage intensif 60% (A) | 170 |
| Diamètre mini baguette (mm) | 1.6 |
| Diamètre maxi baguette (mm) | 4 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 100 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 72 |
| Carburant | Essence |
| Marque moteur | HONDA |
| Type moteur | GX390_C5 |
| Démarrage | Lanceur |
| Réservoir (L) | 6,1 |
| Autonomie 75% (h) | 2,4 |
| Type de prise 50Hz | 1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur |
| Longueur (cm) | 87,0 |
| Largeur (cm) | 57,0 |
| Hauteur (cm) | 55,5 |
| Poids (kg) | 100,0 |