facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 180 DE EXPORT
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 180 DE EXPORT

Reference -3499231004500

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 180 DE EXPORT
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Groupe garanti 3 ans
  • Faible consommation
  • Bac de rangement léger intégré
  • Excellent rapport performance/prix

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Intensité

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 180 DE EXPORT

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, dotée d'une autonomie pouvant atteindre le double des versions essence. Elle convient particulièrement aux usages intensifs.

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 180 DE EXPORT

 

DescriptionWELDARC 180 DE EXPORT
Puissance max (kW)4,0
Puissance max (kVA)4,0
Régime soudage normal 35% (A)180
Régime soudage intensif 60% (A)145
Diamètre mini baguette (mm)1.6
Diamètre maxi baguette (mm)4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)108
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)79
CarburantGasoil
Marque moteurREHLKO
Type moteurKD440E
DémarrageElectrique
Réservoir (L)5,0
Autonomie 75% (h)4,2
Type de prise 50Hz2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
Longueur (cm)81,0
Largeur (cm)55,5
Hauteur (cm)59,0
Poids (kg)103,0
Retour en haut