facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 200 C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 200 C5

Reference -3499231004111

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 200 C5
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Groupe garanti 3 ans
  • Excellent rapport performance/prix
  • Faible consommation
  • Bac de rangement léger intégré

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
Ce produit sera en stock le 01/07/2026.

Intensité

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 200 C5

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, performante et adaptée à une utilisation régulière.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moteur tout en prolongeant sa durée de vie

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 200 C5

 

DescriptionWELDARC 200 C5
Puissance max (kW)4,0
Puissance max (kVA)4,0
Régime soudage normal 35% (A)200
Régime soudage intensif 60% (A)170
Diamètre mini baguette (mm)1.6
Diamètre maxi baguette (mm)4
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)99
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)69
CarburantEssence
Marque moteurREHLKO
Type moteurCH440_C5
DémarrageLanceur
Réservoir (L)7,3
Autonomie 75% (h)2,8
Type de prise 50Hz2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
Longueur (cm)81,0
Largeur (cm)55,5
Hauteur (cm)59,0
Poids (kg)95,5
Retour en haut