facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TDE XL EXPORT
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TDE XL EXPORT

Reference -3499231004517

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TDE XL EXPORT
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Groupe garanti 3 ans
  • Grande autonomie
  • Démarrage électrique avec batterie sans entretien
  • Châssis compact avec bandeaux antichoc

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Intensité

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TDE XL EXPORT

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, dotée d'une autonomie pouvant atteindre le double des versions essence. Elle convient particulièrement aux usages intensifs.

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TDE XL EXPORT

 

DescriptionWELDARC 300 TDE XL EXPORT
Puissance max (kW)7,0
Puissance max (kVA)8,8
Régime soudage normal 35% (A)300
Régime soudage intensif 60% (A)250
Diamètre mini baguette (mm)1.6
Diamètre maxi baguette (mm)5
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)109
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)80
CarburantGasoil
Marque moteurREHLKO
Type moteurKD425-2
DémarrageElectrique
Réservoir (L)35,0
Autonomie 75% (h)20,6
Type de prise 50Hz1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A CEE - disjoncteur + compteur horaire + protection différentielle
Longueur (cm)89,5
Largeur (cm)57,0
Hauteur (cm)77,0
Poids (kg)188,0
Retour en haut