facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TE XL C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TE XL C5

Reference -3499231921111

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TE XL C5
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Groupe garanti 3 ans
  • Grande autonomie
  • Démarrage électrique avec batterie sans entretien
  • Châssis compact avec bandeaux antichoc

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
Ce produit sera en stock le 10/09/2026.

Intensité

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TE XL C5

La gamme offre une solution 2 en 1, groupe électrogène + groupe de soudage, performante et adaptée à une utilisation régulière.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE DE SOUDAGE WELDARC 300 TE XL C5

 

DescriptionWELDARC 300 TE XL C5
Puissance max (kW)7,0
Puissance max (kVA)8,8
Régime soudage normal 35% (A)300
Régime soudage intensif 60% (A)250
Diamètre mini baguette (mm)2.5
Diamètre maxi baguette (mm)5
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)96
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)67
CarburantEssence
Marque moteurREHLKO
Type moteurCH680_C5
DémarrageElectrique
Réservoir (L)33,0
Autonomie 75% (h)8,7
Type de prise 50Hz1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A CEE - disjoncteur + compteur horaire + protection différentielle
Longueur (cm)89,5
Largeur (cm)57,0
Hauteur (cm)77,0
Poids (kg)183,0
Retour en haut