facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » » GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD

Reference -3499231920855

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD
  • Protection différentielle incluse
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau
  • Très silencieux
  • Panneaux insonorisant et antichoc
  • Bac de rétention d'hydrocarbures

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Puissance

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth associée à une application smartphone qui s’adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d’entretien.

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD

 

Description DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD
Puissance max (kW) 8,3
Puissance max (kVA) 8,3
Puissance assignée COP (kW) 7,20
Nombre de phases Monophasé
Tension nominale (V) 230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 94
Niveau de pression acoustique @7m dB(A) 65
Carburant Gasoil
Marque moteur REHLKO
Type moteur KDW702-H_C5
Démarrage Electrique
Réservoir (L) 27,0
Autonomie 75% (h) 10,4
Type de prise 50Hz 2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202 + protection différentielle
Longueur (cm) 121,1
Largeur (cm) 79,0
Hauteur (cm) 105,6
Poids (kg) 316,0
Retour en haut