facebook

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » » GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD

Reference -3499231920855

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD
  • Protection différentielle incluse
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau
  • Très silencieux
  • Panneaux insonorisant et antichoc
  • Bac de rétention d'hydrocarbures

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock
Demander un devis

Puissance

Zone géographique

Carburant

Achat restreint

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth associée à une application smartphone qui s’adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d’entretien.

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD

 

DescriptionDIESEL 10 LC A SILENCE C5 RCD
Puissance max (kW)8,3
Puissance max (kVA)8,3
Puissance assignée COP (kW)7,20
Nombre de phasesMonophasé
Tension nominale (V)230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)94
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)65
CarburantGasoil
Marque moteurREHLKO
Type moteurKDW702-H_C5
DémarrageElectrique
Réservoir (L)27,0
Autonomie 75% (h)10,4
Type de prise 50Hz2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202 + protection différentielle
Longueur (cm)121,1
Largeur (cm)79,0
Hauteur (cm)105,6
Poids (kg)316,0
Retour en haut