facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

Reference -3499231004654

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15 LC TA SILENCE C5
  • Groupe garanti 3 ans
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par eau
  • Très silencieux
  • Panneaux insonorisant et antichoc
  • Bac de rétention d'hydrocarbures

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock
Demander un devis

Puissance

Zone géographique

Carburant

Achat restreint

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth associée à une application smartphone qui s’adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d’entretien.

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

 

DescriptionDIESEL 15 LC TA SILENCE C5
Puissance max (kW)8,8
Puissance max (kVA)11,0
Puissance assignée COP (kW)7,20
Nombre de phasesTriphasé
Tension nominale (V)400
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)94
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)65
CarburantGasoil
Marque moteurREHLKO
Type moteurKDW702-H_C5
DémarrageElectrique
Réservoir (L)27,0
Autonomie 75% (h)10,4
Type de prise 50Hz1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 3 prises 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202
Longueur (cm)121,1
Largeur (cm)79,0
Hauteur (cm)105,6
Poids (kg)321,0
Retour en haut