facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » » GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15000TA XL STAND-BY RCD
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15000TA XL STAND-BY RCD

Reference -3499231920886

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15000TA XL STAND-BY RCD
  • Protection différentielle incluse
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Démarrage électrique avec batterie sans entretien
  • Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
  • Grande autonomie

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Application

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15000TA XL STAND-BY RCD

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

SECURITE D'HUILE Grâce à cette fonctionnalité, le moteur ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement si le niveau d'huile pour les essences ou la pression d'huile pour les diesels est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé.

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15000TA XL STAND-BY RCD

 

DescriptionDIESEL 15000TA XL STAND-BY RCD
Puissance max (kW)10,0
Puissance max (kVA)12,5
Puissance assignée COP (kW)8,00
Nombre de phasesTriphasé
Tension nominale (V)400
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)109
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)81
CarburantGasoil
Marque moteurREHLKO
Type moteurKD425-2
DémarrageElectrique
Réservoir (L)35,0
Autonomie 75% (h)16,7
Type de prise 50Hz1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202 + protection différentielle
Longueur (cm)89,5
Largeur (cm)57,0
Hauteur (cm)77,0
Poids (kg)182,0
Retour en haut