facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article

>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 C5 RCD

Reference -3499231920893

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 C5 RCD
  • Protection différentielle incluse
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Faible consommation
  • Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
  • Châssis compact avec bandeaux antichoc

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
Ce produit sera en stock le 22/07/2026.

Puissance

Application

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 C5 RCD

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth associée à une application smartphone qui s’adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d’entretien.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

SECURITE D'HUILE Grâce à cette fonctionnalité, le moteur ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement si le niveau d'huile pour les essences ou la pression d'huile pour les diesels est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé.

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 C5 RCD

 

DescriptionDIESEL 4000 C5 RCD
Puissance max (kW)3,4
Puissance max (kVA)3,4
Puissance assignée COP (kW)2,72
Nombre de phasesMonophasé
Tension nominale (V)230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)108
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)78
CarburantGasoil
Marque moteurREHLKO
Type moteurKD350_C5
DémarrageLanceur
Réservoir (L)4,3
Autonomie 75% (h)4,8
Type de prise 50Hz2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire
Longueur (cm)81,0
Largeur (cm)55,5
Hauteur (cm)59,0
Poids (kg)73,0
Retour en haut