facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 E XL C5

Reference -3499231004302

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 E XL C5
  • Groupe garanti 3 ans
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Grande autonomie
  • Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
  • Démarrage électrique avec batterie sans entretien

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Puissance

Application

Zone géographique

Carburant

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 E XL C5

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth associée à une application smartphone qui s’adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque et qui permet le suivi d’entretien.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

SECURITE D'HUILE Grâce à cette fonctionnalité, le moteur ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement si le niveau d'huile pour les essences ou la pression d'huile pour les diesels est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé.

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 4000 E XL C5

 

DescriptionDIESEL 4000 E XL C5
Puissance max (kW)3,4
Puissance max (kVA)3,4
Puissance assignée COP (kW)2,72
Nombre de phasesMonophasé
Tension nominale (V)230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)108
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)78
CarburantGasoil
Marque moteurREHLKO
Type moteurKD350E_C5
DémarrageElectrique
Réservoir (L)16,0
Autonomie 75% (h)17,8
Type de prise 50Hz2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
Longueur (cm)81,0
Largeur (cm)55,5
Hauteur (cm)59,0
Poids (kg)87,0
Retour en haut