facebook

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 A XL C5

Reference -3499231004340

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 A XL C5
  • Groupe garanti 3 ans
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • Grande autonomie
  • Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
  • Démarrage électrique avec batterie sans entretien

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
3 573.00€ HT
Prix grand public conseillé : 4 287.60€ TTC
Quantité 
+
-
En stock
Ajouter au panier
Demander un devis

Puissance

Application

Zone géographique

Carburant

Achat restreint

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 A XL C5

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth qui s’adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.
UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D’UNE APPLICATION INNOVANTE
Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d’accéder à :
- L’inventaire des groupes électrogènes
- L’échéance des entretiens
- L’aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

SECURITE D'HUILE Grâce à cette fonctionnalité, le moteur ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement si le niveau d'huile pour les essences ou la pression d'huile pour les diesels est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé.

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 A XL C5

 

DescriptionDIESEL 6000 A XL C5
Puissance max (kW)4,9
Puissance max (kVA)4,9
Puissance assignée COP (kW)4,16
Nombre de phasesMonophasé
Tension nominale (V)230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)108
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)79
CarburantGasoil
Marque moteurKOHLER
Type moteurKD15-440E_C5
DémarrageElectrique
Réservoir (L)16,0
Autonomie 75% (h)13,3
Type de prise 50Hz1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + voyant + APM202
Longueur (cm)81,0
Largeur (cm)55,5
Hauteur (cm)59,0
Poids (kg)106,0
Retour en haut