facebook

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
» » » GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

Reference -3499231004234

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
  • Groupe garanti 3 ans
  • Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
  • AVR : Régulation de tension automatique
  • Interface de connexion équipée d'un compteur horaire
  • Bac de rétention d'hydrocarbures

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
6 035.00€ HT
Prix grand public conseillé : 7 242.00€ TTC
Quantité 
+
-
En stock
Ajouter au panier
Demander un devis

Puissance

Zone géographique

Carburant

Achat restreint

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

La performance et l'endurance combinées à un niveau sonore faible pour répondre aux applications mobiles et fixes.

LE GENERATOR SMART CARE est un boitier Bluetooth qui s’adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.
UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D’UNE APPLICATION INNOVANTE
Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d’accéder à :
- L’inventaire des groupes électrogènes
- L’échéance des entretiens
- L’aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

Le coffret APM202 permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Ce groupe électrogène est silencieux et compact, les phases de maintenance sont simplifiées grâce à un large accès aux différents composants du groupe.

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

 

DescriptionDIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
Puissance max (kW)5,2
Puissance max (kVA)6,5
Puissance assignée COP (kW)4,16
Nombre de phasesTriphasé
Tension nominale (V)400
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)93
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)64
CarburantGasoil
Marque moteurKOHLER
Type moteurKD15-440E_C5
DémarrageElectrique
Réservoir (L)27,0
Autonomie 75% (h)22,5
Type de prise 50Hz1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202
Longueur (cm)99,0
Largeur (cm)61,5
Hauteur (cm)96,0
Poids (kg)218,5
Retour en haut