facebook
linkedin
youtube
Français
English
German
Espanol
Euro
GBP
>
Trouver un revendeur
Contact
Mon compte
Adresse email :
Mot de passe :
>
Créer un compte
J'ai oublié mon mot de passe
Mon panier
Aucun article
Actualités
Groupe Électrogène
Groupe électrogène : chantier
Groupe électrogène : Loisirs et Caravaning
Groupe électrogène : travaux de rénovation
Groupe électrogène : secours exceptionnel
Groupe électrogène : secours fixe
Groupe électrogène : Commerce Ambulant
Groupe électrogène : Click & Collect+
Groupe de Soudage
Motopompe
Accessoire
Accessoire : Entretien
Accessoire : Manutention
Accessoire : Mise en Service
Bibliothèque
Conseils
Aide au choix
Choisir son groupe électrogène
Choisir son groupe de soudage
Choisir sa motopompe
Conseils d'utilisation
Utilisation d’un groupe électrogène
Utilisation d’un groupe de soudage
Utilisation d’une motopompe
Tutoriels
Conseils d'entretien
Opérations de maintenance courante
Dépoussiérer et nettoyer son groupe électrogène, groupe de soudage ou motopompe
Remiser son groupe électrogène, groupe de soudage ou motopompe
Generator Smart Care
Normes en vigueur
Services
Dépannage et service après-vente
Pièces de rechange
Trouver un revendeur
KOHLER Portable
À propos de KOHLER Portable
Actualités
Groupe Électrogène
Groupe électrogène : chantier
Groupe électrogène : Loisirs et Caravaning
Groupe électrogène : travaux de rénovation
Groupe électrogène : secours exceptionnel
Groupe électrogène : secours fixe
Groupe électrogène : Commerce Ambulant
Groupe électrogène : Click & Collect+
Groupe de Soudage
Motopompe
Accessoire
Accessoire : Entretien
Accessoire : Manutention
Accessoire : Mise en Service
Bibliothèque
Conseils
Aide au choix
Choisir son groupe électrogène
Choisir son groupe de soudage
Choisir sa motopompe
Conseils d'utilisation
Utilisation d’un groupe électrogène
Utilisation d’un groupe de soudage
Utilisation d’une motopompe
Tutoriels
Conseils d'entretien
Opérations de maintenance courante
Dépoussiérer et nettoyer son groupe électrogène, groupe de soudage ou motopompe
Remiser son groupe électrogène, groupe de soudage ou motopompe
Generator Smart Care
Normes en vigueur
Services
Dépannage et service après-vente
Pièces de rechange
Trouver un revendeur
KOHLER Portable
À propos de KOHLER Portable
>
Mon compte
Accueil
»
Groupe Électrogène
»
Groupe électrogène : Guide de sélection
Groupe électrogène : Guide de sélection
Zone géographique
UK - Irlande
Europe
Hors Europe
Appareil à alimenter
-----
Meuleuse 125mm (19)
Meuleuse 230mm (31)
Scie circulaire jusqu'à 210mm (19)
Scie circulaire plus de 210mm (31)
Scie a onglet jusqu'à 1800W (19)
Scie a onglet jusqu'à 2400W (31)
Ponceuse (19)
Perceuse (19)
Malaxeur (31)
Autre outillage jusqu'à 1800W (19)
Autre outillage jusqu'à 2400W (31)
Outillage jusqu'à 1800W + Aspirateur (27)
Outillage jusqu'à 2400W + Aspirateur (48)
Nettoyeur haute pression jusqu'à 1500W (48)
Compresseur jusqu'à 2,5 cv (48)
Compresseur jusqu'à 3.5 cv (11)
Compresseur jusqu'à 5 cv (7)
Poste à souder 200A (48)
Poste à souder 300A (11)
Pompe immergée jusqu'à 800W (19)
Pompe immergée jusqu'à 1500W (48)
Aiguille vibrante (31)
Bétonnière (19)
Autres machines de chantier jusqu'à 1500W (48)
Autres machines de chantier jusqu'à 3000W (11)
Autres machines de chantier jusqu'à 4500W (7)
Equipements électroniques inférieur à 1800W (2)
Equipements électroniques de 1800W à 3000W (13)
Equipements électroniques de 3000W à 4000W (27)
Equipements électroniques de 4000W à 6300W (54)
Camping car - Van aménagé (2)
Logement 3kVA (27)
Logement 6 kVA (54)
Logement 9kVA (13)
Logement 12KVA (9)
Tension
Monophasé
Triphasé
Autonomie
Jusqu'à 5 heures
De 5 à 10 heures
Plus de 10 heures
Protection des utilisateurs
Conforme à la NF-C15-401
Conforme à la DGUV 203-023
Non
Rechercher
Filtrer par