facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article

>
logo-Rehlko
» » Groupe électrogène : secours exceptionnel
Groupe électrogène : secours exceptionnel

Groupe électrogène : secours exceptionnel

Trouvez au sein de la gamme un groupe pour alimenter votre habitation. Adoptez un groupe électrogène pour maison en cas de coupure de courant. Celui-ci vous permettra de continuer à vous chauffer, d’ouvrir vos volets, de garder vos vivres au frais et garantir leur conservation. Un groupe électrogène de secours pour votre logement vous assure de pouvoir continuer de vivre dans de bonnes conditions en cas de coupures électriques. Mais aussi de pouvoir bénéficier occasionnellement d’un point électrique portable pour vous accompagner dans votre vie quotidienne.
Il faut cependant bien choisir son groupe électrogène pour maison, afin qu’il puisse répondre à vos attentes. La gamme de produits KOHLER offre un grand choix de groupes électrogènes silencieux, puissant et fiable.
Installer un groupe de secours peut se faire avec un électricien grâce à la mise en place d’un inverseur de source manuel un d’un inverseur de source automatique. Votre habitation sera ainsi alimentée en électricité de manière sécurisée.

Filtrer par

Nombre de produits : 80
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5
Puissance :
8.3 kW
Carburant :
Gasoil
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000 C5
Puissance :
2.8 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000 XL C5
Puissance :
2.8 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 4500 C5
Puissance :
4.0 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 4500 XL C5
Puissance :
4.0 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 4500 XL AVR C5
Puissance :
4.0 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 5500 T C5
Puissance :
4.5 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 5500 T XL C5
Puissance :
4.5 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 7500 T C5
Puissance :
6.5 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE PERFORM 7500 T XL C5
Puissance :
6.5 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10 LC A SILENCE C5
Puissance :
8.3 kW
Carburant :
Gasoil
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5
Puissance :
8.8 kW
Carburant :
Gasoil
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 15 LC TA SILENCE C5
Puissance :
8.8 kW
Carburant :
Gasoil
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5
Puissance :
4.9 kW
Carburant :
Gasoil
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6000 A SILENCE C5
Puissance :
4.9 kW
Carburant :
Gasoil
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5
Puissance :
5.2 kW
Carburant :
Gasoil
GROUPE ELECTROGENE DIESEL 6500 TA SILENCE C5
Puissance :
5.2 kW
Carburant :
Gasoil
GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 10000 A AVR C5
Puissance :
10.3 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 10000 A C5
Puissance :
10.3 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 15000TA AVR C5
Puissance :
11.5 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 15000TA C5
Puissance :
11.5 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 A AVR C5
Puissance :
6.3 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 E AVR C5
Puissance :
6.3 kW
Carburant :
Essence
GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 6500 E C5
Puissance :
6.3 kW
Carburant :
Essence