facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE HX 4000 C5

Reference -3499231003947

GROUPE ELECTROGENE HX 4000 C5
  • Matériel robuste et performant
  • Groupe garanti 3 ans
  • Moteur professionnel HONDA

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Puissance

Application

Zone géographique

Carburant

Click & Collect+

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE HX 4000 C5

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE HX 4000 C5

 

DescriptionHX 4000 C5
Puissance max (kW)3,7
Puissance max (kVA)3,7
Puissance assignée COP (kW)3,20
Nombre de phasesMonophasé
Tension nominale (V)230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)96
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)67
CarburantEssence
Marque moteurHONDA
Type moteurGX270_C5
DémarrageLanceur
Réservoir (L)5,3
Autonomie 75% (h)2,5
Type de prise 50Hz2 prises 230V 10/16A - disjoncteur
Longueur (cm)71,5
Largeur (cm)57,0
Hauteur (cm)49,0
Poids (kg)58,5
Retour en haut