facebook

instagram

linkedin

youtube

Mon panier
Aucun article
>
logo-Rehlko
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Partager :

KOHLER | Portable devient Rehlko, en savoir plus

GROUPE ELECTROGENE HX 7500 T C5 RCD

Reference -3499231920459

GROUPE ELECTROGENE HX 7500 T C5 RCD
  • Protection différentielle incluse
  • Groupe garanti 3 ans
  • Moteur professionnel HONDA
  • Matériel robuste et performant

Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation
Quantité 
+
-
En stock

Puissance

Application

Carburant

Click & Collect+

DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE HX 7500 T C5 RCD

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

Retour en haut
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GROUPE ELECTROGENE HX 7500 T C5 RCD

 

DescriptionHX 7500 T C5 RCD
Puissance max (kW)5,7
Puissance max (kVA)7,1
Puissance assignée COP (kW)4,80
Nombre de phasesTriphasé
Tension nominale (V)400
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)97
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)69
CarburantEssence
Marque moteurHONDA
Type moteurGX390_C5
DémarrageLanceur
Réservoir (L)6,1
Autonomie 75% (h)2,4
Type de prise 50Hz1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + protection différentielle et compteur horaire
Longueur (cm)77,0
Largeur (cm)57,0
Hauteur (cm)59,0
Poids (kg)82,5
Retour en haut